제품 기반

단일 소스에 기인한 무한한 가능성
Rittal 제품은 "Rittal - 시스템"의 기반을 형성합니다. 모듈식 시스템 아키텍처를 통해 Rittal 솔루션을 고객의 요구에 정확히 맞출 수 있습니다. 기업 크기와 분야에 맞게 생산 시 즉시 개별적으로 조절됩니다.
"Rittal - 시스템"의 시스템 플랫폼은 IT 랙으로도 사용할 수 있는 인클로저 TS 8입니다. 또한 Rittal의 제공 사항에는 소형 하우징에서 콤팩트 인클로저와 전체 인클로저 시스템까지의 다양한 인클로저 타입도 포함됩니다.
"Rittal - 시스템"은 배전 분야에서 개폐 시스템, Ri4Power, 배전 시스템 RiLine과 함께 거의 모든 분야에서 사용할 수 있는 안전한 전원 공급장치를 제공합니다.
모든 전기장치는 열을 발생시킵니다. 하지만 온도 제어 솔루션은 사용한 구성품의 손실열을 효율적으로 제거합니다. 따라서 Rittal의 다양한 제품은 산업용 인클로저의 완벽한 팬 필터 장치에서 IT 인프라의 정교한 냉각 컨셉트까지 사용할 수 있습니다.
SME의 독립형 솔루션인 마이크로 데이터 센터 또는 전체 데이터 센터의 선택 여부와 무관하게 사용할 수 있도록: Rittal은 고객의 IT 인프라에 맞는 모든 크기의 컨셉트와 제품을 제공합니다.
"Rittal - 시스템"은 모듈 원리에 기반하여 다양한 사용 가능성을 제공합니다. 그리고 이는 모두 단일 소스에 기인합니다.