액세서리 내부 설치 장착 플레이트, 버스바 시스템, 고정 요소, 구성요소 선반, 시스템 조명, EMC 및 접지 액세서리, 콘센트 스트립과 같은 인클로저 시스템과 IT 랙의 내부 설치를 위한 다양한 액세서리. 내부 설치 장착 플레이트 제공 범위에 장착 플레이트가 포함되지 않은 인클로저와 캐비닛용 보충 장착 플레이트. 리탈 인클로저 시스템용 부분 장착 플레이트와 부분 확장 플레이트는 폭, 높이 또는 깊이에서 추가 장착 영역을 제공함. 제품으로 이동 내부 설치 마운팅 플레이트용 액세서리 마운팅 플레이트 인필, 마운팅 플레이트 부착물, 다기능 설치 키트, 백투백 설치 키트, 마운팅 플레이트용 슬라이드 레일, 크로스 브레이스, 부분 마운팅 플레이트 액세서리, 운송 손잡이. 제품으로 이동 내부 설치 레일 시스템 레일 시스템으로 프레임 내부의 모든 지점에 도달. 추가 장착 레벨, 서포트 레일 또는 수평 C 레일과 같은 다양한 기능 - 개별 확장에 한계가 없음. 제품으로 이동 내부 설치 조립 보드 및 마운팅 브래킷 25mm 피치 패턴의 시스템 구멍이 있는 모든 인클로저 및 조립 구성품에 일반 조립하기 위해 사용 제품으로 이동