- 주문 번호:
- HD 4000014
- 버전
- 루프 경사 30° 앞으로
- 재료
- 인클로저 및 도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
장착 플레이트: 강판
HD 매입형 잠금장치: 스테인리스 스틸 1.4404(AISI 316L)
실링: 실리콘, FDA 지침 21 CFR 177.2600 준수
- 제공 범위
- 인클로저 전체가 솔리드형
실링이 삽입된 도어
우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능
장착 플레이트
- 치수
- 폭: 760 mm
전면 높이: 810 mm
높이 후면: 981 mm
깊이: 300 mm
- 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
- 705 mm x 735 mm
- 도어 열림각
- 125°
- IK 코드
- IK08
- 기본 재료
- 스테인리스 스틸
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- UL 50E에 준한 유형 등급
- 유형 1
- 유형 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- 유형 12
- 유형 13
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 44.8 kg
- 총 무게
- 45.5 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177921443
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- 제품 설명
-
HD 콤팩트 인클로저, 1.4301(STS304), WHD 760x810x300mm