특허 받은 일체형 인클로저 로케이터와 내부 설치용 레일 시스템을 사용하면 가공 없이 인클로저에 액세서리를 설치할 수 있습니다. 따라서 시간이 많이 소요되는 개구부 씰링 작업이 필요하지 않으며, 조립 시간이 단축되어 안심하고 새로운 응용 분야를 개척할 수 있습니다. 스테인리스 스틸 인클로저(1.4301 또는 1.4404)의 매끄러운 표면은 세척이 용이하며 민감한 구성 요소를 최대한 보호합니다. 리탈의 스테인리스 스틸 벽걸이형 인클로저 AX는 고객의 개별 요구 사항을 충족하고 안전성을 저하시키지 않으면서도 필요한 유연성을 보장합니다. AX 스테인리스 스틸이 어떻게 고객의 기대를 뛰어넘고 인클로저 제조에서 새로운 기회를 창출하는지 알아보세요.
AX 스테인리스 스틸 시스템 인클로저는 고객의 요구 사항을 뛰어넘는 다양한 기술적 기능을 자랑합니다
.- 유연한 내부 설치는 다양한 프로젝트의 요구에 정확하게 맞춰질 수 있습니다.
- 맞춤형 솔루션으로 비용을 절감하고 전체 운영 비용을 최소화하세요.
- 인클로저의 연속적인 로케이터 패턴은 매우 유연하며 내부 설치 레일은 드릴링 없이 나중에라도 인클로저에 장착할 수 있습니다.
25mm 피치 패턴의 일체형 로케이터 덕분에 드릴링 없이 레일과 액세서리를 AX 스테인리스 스틸 인클로저에 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다.
이는 인클로저를 기계 가공하지 않고도 케이블 클램프 레일, 장착 플랜지가 있는 대형 VX 천공 섹션 또는 견고한 지지 레일과 같은 VX25 대형 인클로저용 액세서리 설치가 가능하기 때문에 새로운 적용 기회를 창출합니다.
하우징에 통합된 로케이터를 사용하면 리탈의 장착 플랜지 및 액세서리가 있는 천공 섹션이 있는 인클로저를 장착하는 데 사용되는 내부 설치 레일을 정확하고 시간 절약적으로 통합할 수 있습니다.
레일은 나중에라도 AX 스테인리스 스틸 인클로저에 장착할 수 있습니다.
유연한 25mm 피치 패턴에 시스템 펀칭이 있는 옵션 천공 도어 스트립을 사용하면 도어를 가공하지 않고도 빠르고 쉽게 확장할 수 있습니다. 리탈 시스템 액세서리와의 호환성이 이를 가능하게 합니다.
공구 없이 도어를 조립하면 시간이 더 절약됩니다. 도어 위치를 정한 후 경첩 핀을 밀어넣기만 하면 작업이 완료됩니다.
장착 플레이트는 미리 부착하기 쉽고 위에서 삽입하기만 하면 제자리에 단단히 고정됩니다. 표준으로 제공되는 인쇄된 피치 패턴으로 구성요소 장착이 더 쉬워집니다.
가공된 열쇠 구멍을 사용하면 자동 등전위화를 통해 장착 플레이트를 훨씬 쉽게 접지할 수 있으며 장착 플레이트를 제자리에 나사로 고정한 후에도 이 작업을 수행할 수 있습니다.
- AX 인클로저의 견고한 스테인리스 스틸 구조는 극한 환경에서도 안정적인 보호 기능을 제공합니다.
- 가장 불리한 조건에서도 유지 관리 작업을 최소화하고 장기적인 기능을 보호합니다.
- 레이저 방지 보호 필름이 기본으로 적용되어 가공 및 후속 운송 중에 인클로저가 긁히는 것을 방지합니다.
인클로저 가장자리 접힘 부분을 의식적으로 슬림하게 디자인한 덕분에 이음매 없는 PU 폼 씰과 안정적으로 접촉할 수 있으며 보호 등급(최대 IP 66)과 충격 저항 IK 10을 유지하는 데 도움이 됩니다. 최적의 충격 보호와 물과 물에 대한 안정적인 씰을 보장합니다. 최적의 성능을 위해 먼지를 제거하세요.
AX 스테인리스 스틸은 재고가 있어 24/48시간 이내에 빠른 배송이 가능합니다. 이를 통해 고객 만족도가 향상되고 고객 요청을 더 쉽게 수용할 수 있습니다. 프로젝트 지연은 더 이상 과거의 일입니다.