AX 벽면 장착형 인클로저, 3파트

새로운 3-파트 AX 벽면 장착형 인클로저 - 복잡성은 줄이고, 인테리어 설치 유연성은 높입니다.

유연성을 높이고 최적화된 시스템 통합을 위한 새로운 세 부분으로 구성된 AX 벽면 장착형 인클로저를 만나보세요. 기본 인클로저는 무궁무진한 가능성을 제공하며, 리탈 시스템과 결합하면 추가적인 이점을 활용할 수 있습니다.

견고한 디자인, 다양한 용도:

  • 벽걸이형 인클로저의 3파트 구조를 통해 전면 및 후면에서 접근할 수 있어 설치가 간편할 뿐만 아니라 유지 관리 및 구성 요소에 대한 접근도 더 쉬워집니다.
  • AX 벽면 장착 브래킷을 사용하는 옵션은 더욱 효율적인 인클로저 조립 및 장착을 의미합니다.
  • 필요한 설치 깊이에 따라 개별 사용을 위해 중앙 부분에 482.6mm(19인치) 장착 레벨을 통한 19인치 구성.

공간 조건에 대한 최적의 적응:

  • 다양한 크기로 제공되는 AX 벽걸이형 인클로저는 다양한 공간 조건에 쉽게 적응하며 공간이 제한된 환경의 애플리케이션에 이상적입니다.
  • U 돌출부 및 시스템 펀칭을 사용하여 벽걸이형 인클로저 후면에 장착된 천공 장착 스트립을 사용하면 펀칭 섹션과 레일이 있는 25mm 피치 패턴에서 유연한 구성이 가능합니다. 
  • 큰 창문이 있는 디자이너 도어를 통해 인클로저에 내장된 구성 요소를 항상 잘 볼 수 있습니다. 

마운팅 플레이트와 간단한 케이블 입구를 갖춘 유연한 내부 구성:

  • 하나 또는 여러 개의 KX 장착 플레이트를 벽걸이형 인클로저에 장착하여 제어 장치 및 구성 요소를 설치할 수 있습니다.
  • 인클로저 벽면 상단과 하단에 있는 글랜드 플레이트(공급품에 포함)는 다양한 액세서리의 글랜드 플레이트로 쉽게 교체할 수 있습니다.
  • 벽걸이형 인클로저 내부의 케이블을 효율적으로 정리하고 구조화할 수 있습니다.

리탈 ePocket 디지털 도면함:

  • Rittal ePocket 디지털 도면함으로 항상 개요를 유지하세요.
  • 효율적인 유지 관리를 위해 기계 및 플랜트 문서를 손쉽게 업데이트하세요.

우리의 약속:

  • 간편한 조달: 빠른 가용성을 위해 다양한 유통 채널을 통해 쉽게 구매할 수 있습니다.
  • 24/48시간 내 빠른 배송: 효율적인 창고 보관 및 제조 프로세스는 빠른 배송 시간을 보장하여 프로젝트를 신속하게 시작하고 실행할 수 있도록 합니다.
  • 최대 IP 55의 높은 보호 등급, 유연한 내부 설치 및 뛰어난 부하 용량: AX 벽걸이형 인클로저는 가장 까다로운 보호 범주 및 부하 용량 요구 사항도 충족하는 동시에 유연한 내부 공간을 제공합니다. 설치.