Direct Liquid Cooling (DLC)

AI 및 HPC 애플리케이션을 위한 강력한 모듈형 솔루션 포트폴리오

AI cooling

직접 액체 냉각 (Direct Liquid Cooling)

인공지능(AI)과 고성능 컴퓨팅(HPC)은 데이터 센터에 새로운 과제를 안겨주고 있습니다. AI 워크로드, GPU 및 프로세서로 인해 증가하는 컴퓨팅 성능과 높은 전력 밀도는 랙당 150kW가 넘는 막대한 열 부하를 발생시킵니다. 이러한 열 부하는 더 이상 기존의 공기 냉각만으로는 효율적으로 관리할 수 없습니다. 동시에 모든 산업, 애플리케이션 및 데이터 센터 규모에 걸쳐 시스템의 에너지 효율성, 가용성 및 확장성에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 따라서 새로운 냉각 개념은 더 이상 선택 사항이 아니라 필수 사항입니다.

직접 액체 냉각(DLC)은 AI 및 HPC 인프라를 냉각하는 데 새로운 가능성을 열어줍니다. 액체를 통해 열을 효율적으로 방출함으로써, 필요한 곳에 정확하게 최대의 냉각 성능을 제공합니다.

이 기술은 개별 랙부터 확장 가능한 데이터 센터 설계에 이르기까지, 현대적인 AI 환경의 토대를 마련합니다.

 

직접 액체 냉각(DLC)용 리탈 제품 포트폴리오

CDU In-Row

액체-액체 냉각수 분배 장치(CDU) 인-로우

  • 작은 설치 공간에서 뛰어난 성능, OCP 준수: OCP Open Rack v3에서 최대 1.5 MW 및 1,500 l/min 지원
  • 유연한 확장성: 수요에 따른 확장이 가능한 모듈식 설계 – “초기 구축 비용을 최소화하고, 성장에 따라 필요한 만큼만 투자 가능”
  • 최대 가용성: 이중화된 구성 요소와 정의된 대체 시나리오를 통해 지속적인 운영 보장
  • 가동 중 간편한 유지보수: 펌프, 필터, 센서, 컨트롤러 등 핫스왑 교체가 가능한 구성 요소로 가동 중단 시간 최소화
  • 다양한 네트워크 프로토콜을 통한 모니터링 시스템과의 원활한 통합

CDU In-Rack

액체-액체 냉각수 분배 장치(In-Rack) 21인치

  • 고성능: 컴팩트한 디자인으로 최대 200 kW 및 225 l/min 지원
  • OCP 호환 설계: OCP Open Rack v3에 통합되도록 설계됨
  • 최대 가동률: 이중화 펌프 및 정의된 대체 시나리오를 통해 지속적인 운영 보장
  • 운영 중 간편한 유지보수: 핫스왑 가능한 센서 및 컨트롤러, 외부에서 접근 가능한 필터로 가동 중단 시간 최소화
  • 다양한 네트워크 프로토콜을 통해 모니터링 시스템과 원활하게 통합

RearDoor HEx

후면 도어 열교환기 (Rear Door Heat Exchanger)

  • 컴팩트한 디자인에 뛰어난 성능: 13,500 m³/h 유량, 260 mm 깊이에서 80 kW
  • 유연한 적용: 공랭식 IT 하드웨어용 또는 DLC와 결합하여 잔여 폐열을 효율적으로 제거
  • OCP Open Rack v3에 원활하게 통합
  • 최대 가동률: 이중화된 팬과 정의된 대체 시나리오를 통해 지속적인 작동을 보장
  • 가동 중 간편한 유지보수: 팬, 센서, 디스플레이, 컨트롤러 등 핫스왑이 가능한 구성품으로 가동 중단 시간을 최소화합니다. 별도의 서비스 도어를 통해 빠르고 쉽게 접근할 수 있습니다.

운영, 통합 및 성장을 위한 이점

리탈(Rittal)의 직접 액체 냉각 솔루션을 통해 단순한 냉각 성능을 훨씬 뛰어넘는 이점을 누리실 수 있습니다. 잘 설계된 시스템 아키텍처, OCP 기반 표준 및 신뢰할 수 있는 공급망은 AI 및 HPC 애플리케이션에 대한 최대 가동률을 보장합니다.

DLC 솔루션의 자주 묻는 질문

CDU In-Row는 왜 모듈식 펌프 설계를 채택하고 있으며, 그 장점은 무엇인지?

CDU In-Row는 콜드 플레이트에 충분한 냉각수를 공급하기 위해 어떻게 안정적인 압력을 유지하는지?

CDU In-Row는 까다로운 환경에서도 가용성과 지속적인 냉각을 어떻게 보장할 수 있습니까?

CDU In-Row에서 48V DC 전원 아키텍처는 어떤 역할을 하는지?

CDU In-Row의 모듈식 설계란 무엇이며, 이를 통해 어떻게 확장 가능하고 수요 중심의 냉각이 가능해지는지?

2675301

직접 액체 냉각과 관련된 모든 질문에 기꺼이 답변해 드리겠습니다.

신뢰할 수 있는 파트너

40년 이상의 냉각 분야 경험을 보유한 리탈은 고품질 제품은 물론 안정적이고 확장 가능한 생산 능력을 통해 고객의 직접 액체 냉각 솔루션을 지원합니다.

당사의 IT 냉각 솔루션을 확인해 보세요!

IT 인프라

IT 냉각

리탈의 공조 컨셉트는 단일 랙의 냉각부터 전체 데이터 센터에 이르기까지 모든 적용 분야를 포괄함. 안전과 효율성에 중점을 둠.

OCP ORV3 랙

랙 밀도를 새로운 차원으로 끌어올리세요!

OCP는 IT 인프라를 표준화하고 최적화한다는 명확한 목표를 가진 커뮤니티입니다. 리탈은 수년 동안 OCP 프로젝트에 적극적으로 참여해 왔습니다. 그 결과, 100% OCP 규격을 준수하는 랙이 탄생했습니다. 미래의 변화에도 완벽하게 대비할 수 있도록 설계되었습니다.