리탈의 AX 플라스틱 Ex 인클로저는 석유화학 산업, 에너지 부문 또는 먼지가 많은 환경 등 폭발 위험 구역의 어플리케이션에 대한 새로운 기준을 제시합니다. 이 최신 인클로저는 정유소나 시추 플랫폼과 같은 구역 1, 2 또는 21, 22의 민감한 컨트롤러에 탁월한 보호 기능을 제공합니다.
AX 플라스틱 Ex 인클로저의 특징 살펴보기
다양한 마운팅 러그와 함께 제공되는 AX 플라스틱 Ex 외함은 검증된 리탈 시스템 컨셉에 따라 간단하고 유연한 내부 설치 옵션을 제공합니다.
펀칭 섹션과 레일을 장착하기 위한 범용 브래킷을 사용하여 25mm 피치 패턴에 내부 설치
- 마운팅 플레이트는 전면에서 사전 조립된 볼트에 쉽게 나사로 고정됩니다.
 - 가공된 열쇠 구멍을 사용하여 나중에라도 장착 플레이트를 쉽게 접지할 수 있음
 - 더 쉬운 부품 장착을 위한 인쇄된 피치 패턴
 
- 도어 상단과 하단 가장자리에 일체형 비 보호 스트립이 있는 이중 씰이 먼지와 빗물로부터 보호합니다. 이는 높은 수준의 UV 저항성과 결합되어 극한 조건에서도 실외 사용에 대한 적합성을 보장합니다.
 - 보호 카테고리 IP 65 / NEMA 4X.
 
- 벽 장착 브래킷은 UL 승인을 유지하면서 외부에서 쉽게 고정됩니다.
 - 또는 폴 클램프를 외부 스레드 인서트에 직접 나사로 고정할 수도 있습니다.
 
통합형 도어 보강 프레임에는 장착 러그가 장착되어 있어 더욱 유연하게 장착할 수 있습니다.
리탈 시스템 액세서리와의 호환성을 통해 펀칭 섹션, 레일 및 배선 계획 포켓 등을 도어 내부에 직접 장착할 수 있습니다.
도어를 열린 위치에 고정하기 위해 추가 가공 없이 도어 스테이를 간단하게 장착할 수 있습니다.
AX 플라스틱 Ex 인클로저는 빠른 배송을 위해 재고가 준비되어 있어 프로젝트 요구 사항에 신속하게 대응할 수 있습니다.
폭발 위험이 있는 환경에서 사용할 수 있는 최고의 안전성과 신뢰성을 갖춘 AX 플라스틱 Ex 인클로저에 대해 자세히 알아보세요.
신뢰성에 중점:
- 2014/34/EU에 따라 구역 1 및 2/21 및 22에 승인됨
 - EN 60 079(Ex e)에 따른 방폭 카테고리 및 인클로저 보호(Ex tb)
 - F1 실외용 UL 746 및 산업용 인클로저용 UL 508A
 - 화재 방지: UL 94 V-0 인증
 - 개인 보호를 위해 1000V DC에서 클래스 II로 완전 절연
 
AX 플라스틱 Ex 인클로저는 앞서 언급한 모든 승인을 안정적으로 충족하고 최고의 안전 표준을 보장합니다.