KX 스테인리스 스틸

리탈 KX 소형 인클로저 - 이제 스테인리스 스틸로 제공됩니다.

고급 소재로 정밀하게 제조된 리탈의 스테인리스 스틸 인클로저는 산업 플랜트나 까다로운 환경 등 가장 혹독한 조건에서도 견딜 수 있습니다. 혁신적인 디자인과 최고 등급의 스테인리스 스틸 소재는 견고할 뿐만 아니라 수명이 매우 긴 인클로저를 만들어냅니다.

스테인리스 스틸

KX 터미널 박스

톡스 인서트가 포함된 퀵 릴리스 패스너 // 후면 패널 엠보싱: 벽면 브래킷 // 접지: 최적화된 천공 마운팅 스트립 // 내부 설치: 지지 레일, 마운팅 플레이트, 마운팅 클로

스테인리스 스틸

KX E-Box

캠 잠금 장치 // 후면 패널 엠보싱: 벽면 브래킷 // 접지: 최적화된 타공 마운팅 스트립 // 180° 힌지 기본 제공

스테인리스 스틸

KX 버스 인클로저

톡스 인서트가 포함된 퀵 릴리스 패스너 // 후면 패널 엠보싱: 벽면 브래킷 // 접지: 최적화된 천공 마운팅 스트립 // 내부 설치: 지지 레일, 마운팅 플레이트, 마운팅 클로

KX 스테인리스 스틸은 프로젝트 요구 사항에 맞게 정밀하게 조정할 수 있도록 지지 레일, 마운팅 플레이트 및 마운팅 클로를 사용하여 다양한 내부 설치가 가능합니다.

1.4301(AISI 304) 또는 1.4404(AISI 316L)로 제공되는 KX 스테인리스는 내구성과 신뢰성을 위해 견고한 부식 방지 인클로저로 열악한 환경에서도 견딜 수 있습니다.

KX 스테인리스 스틸은 빠른 배송을 위해 재고가 준비되어 있어 기획자와 디자이너가 프로젝트 요구 사항에 신속하게 대응할 수 있습니다.

펀치 포인트가 있는 KX 스테인리스 스틸의 후면 패널 엠보싱으로 벽걸이 브래킷 장착을 쉽게 준비할 수 있어 설치 시 시간과 노력을 절약할 수 있습니다.

KX 스테인리스 스틸 E-Box는 인클로저를 안전하게 잠그는 이중 비트 인서트가 있는 이지핏 캠 잠금 장치가 있어 민감한 전자 부품을 보호하는 데 매우 중요합니다.

버스 인클로저와 E-Box에 기본으로 제공되는 180° 도어 경첩은 추가 공간을 확보하고 인클로저 내부로의 접근성을 개선하여 유지보수 및 부품 접근을 용이하게 합니다.

서포트 레일은 KX 터미널 박스 및 버스 인클로저의 천공 마운팅 스트립 전면에 유연하게 장착할 수 있습니다. 또는 마운팅 클로를 사용하여 인클로저의 후면 패널에 직접 설치하여 인클로저 깊이를 최대로 활용할 수 있습니다. 이는 특히 대형 구성 요소를 배치할 때 유용합니다.

터미널 박스 및 버스 인클로저용 톡스 인서트가 있는 KX 스테인리스 스틸 퀵 릴리스 패스너는 고가의 설비와 전기 장비를 효과적으로 보호하기 위해 인클로저를 정밀하고 안전하게 잠글 수 있습니다.

KX 터미널 박스, KX 버스 인클로저 및 PE 도체 연결용 E-Box에 최적화된 측면 부품은 후향적으로도 매우 빠르고 사용자 친화적인 접지를 보장합니다.

KX 터미널 박스

  • Torx 인서트가 포함된 퀵 릴리스 패스너 
  • 후면 패널 엠보싱: 벽면 브래킷 
  • 접지: 최적화된 천공 장착 스트립 
  • 내부 설치: 지지 레일, 장착 플레이트, 장착 클로
     

KX E-박스

  • 캠 잠금 
  • 후면 패널 엠보싱: 벽면 브래킷 
  • 접지: 최적화된 천공 장착 스트립 
  • 180° 힌지가 기본으로 제공됩니다
     

KX 버스 인클로저

  • Torx 인서트가 포함된 퀵 릴리스 패스너 
  • 후면 패널 엠보싱: 벽면 브래킷 
  • 접지: 최적화된 천공 장착 스트립 
  • 내부 설치: 지지 레일, 장착 플레이트, 장착 클로 
  • 180° 경첩을 표준으로 사용