- 품목 번호:
- PC 8800.920
- 제품 설명
- 설계 시 인클로저에 맞게 조절, 전면 돌출.
- 재료
- 강판, 2.0mm
- 색상
- RAL 7035
디자인 구성품, 전면: RAL 7015 - 제공 범위
- 디자인 구성품 1개, 전면
베이스 구성품 1개, 후면
베이스 트림패널 2개, 측면 - 치수
- 높이: 100 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: PC
IW
폭: = 600 mm
깊이: = 600 mm - 깊이에 적합
- = 600 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 13 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177266926
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 제품 설명
- PC Base/plinth, stationary, for PC, IW, for D: 600 mm, H: 100 mm, Sheet steel
- 인증
- GOST
- 문서화
- Info sheet