데이터 랙

주문 번호: DK 7391000

트윈 캐스터 사용 시 이동이 용이하며 조립 및 설치 시 모든 측면에서 접근 가능한 데이터 랙

주문 번호:
DK 7391000
재료
섹션 프레임, 베이스: 강판
다리: 아연 다이 캐스팅
General colour
RAL 7035
색상
섹션 프레임, 베이스: RAL 7035
트림패널, 다리: RAL 5018
제공 범위
19"(482.6mm) 천공이 있는 비틀림에 강한 프로파일 프레임
베이스 트림 패널 없이 바닥 고정이 가능한 다리가 장착된 안정된 베이스/주추
조립 구성품
치수
폭: 550 mm
높이: 1,500 mm
깊이: 750 mm
높이 단위
31 U
높이 단위
31 U
두 번째 장착 레벨과의 간격, 50mm 피치 패턴
150 ‐ 350 mm
장착 레벨 사이 피치 패턴
50 mm
19" 장착 앵글의 부하량
1,500 N
참고 사항
두 번째 조립 레벨은 별도 주문
기본 재료
강판
포장 단위
1 개
순 중량
16.781 kg
총 무게
17.664 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
67.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94032080
EAN
4028177129795
ETIM 9
EC002507
ECLASS 8.0
27180602
제품 설명
DK Data Rack distributor rack, WHD: 550x1499,5x750 mm, 31 U, RAL 7035
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역