- 주문 번호:
- DK 7400000
- 재료
- 섹션 프레임, 베이스: 강판
다리: 아연 다이 캐스팅
- General colour
- RAL 7035
- 색상
- 섹션 프레임, 베이스: RAL 7035
트림패널, 다리: RAL 5018
- 제공 범위
- 19"(482.6mm) 천공이 있는 비틀림에 강한 프로파일 프레임
베이스 트림 패널 없이 바닥 고정이 가능한 다리가 장착된 안정된 베이스/주추
조립 구성품
- 치수
- 폭: 550 mm
높이: 1,900 mm
깊이: 750 mm
- 높이 단위
- 40 U
- 두 번째 장착 레벨과의 간격, 50mm 피치 패턴
- 150 ‐ 350 mm
- 장착 레벨 사이 피치 패턴
- 50 mm
- 19" 장착 앵글의 부하량
- 1,500 N
- 참고 사항
- 두 번째 조립 레벨은 별도 주문
- 기본 재료
- 강판
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 18.5 kg
- 총 무게
- 19.5 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 75.4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177129979
- ETIM 9
- EC002507
- ECLASS 8.0
- 27180602
- 제품 설명
-
DK Data Rack distributor rack, WHD: 550x1899,5x750 mm, 40 U, RAL 7035