트랜스폰더 리더기 CMC III용

주문 번호: IT 7030230

트랜스폰더를 통한 제어식 도어 개방을 위한 리더기.

주문 번호:
IT 7030230
버전
트랜스폰더 리더기
제품 설명
CMC III 트랜스폰더 리더기, 랙 도어나 룸 도어 해제용, CMC III CAN 버스 액세스를 통해 CMC III 프로세싱 장치에 연결, 트랜스폰더 카드를 통한 해제.
장점
신속한 연결 및 플러그 앤 플레이를 통한 자동 인식
통합형 LED를 통한 상태 디스플레이
사용 영역
인클로저 도어 또는 룸 도어 옆 설치용.
작동 원리
사용자 인증을 통해 도어가 개방됩니다.
CMC III 프로세싱 장치 또는 IoT 인터페이스의 소프트웨어를 통해 권한을 설정할 수 있음.
CMC III CAN 버스 장치 액세스에 연결을 통해 전원이 공급됩니다.
재료
플라스틱
색상
인클로저: RAL 7035
전면: RAL 9005
제공 범위
트랜스폰더 리더기
연결 케이블
사용 설명서
TS 8 모니터링 도어-디자인 보강
조립 부품
트랜스폰더 카드 3개
연결 케이블 길이
3 m
IoT 인터페이스당 기기 개수(최대)
16
PU 콤팩트 기기 개수(최대)
2
PU 기기 개수(최대)
16
참고 사항
PoE를 통한 에너지 공급 시 PU당 최대 5개의 관련 기기
Transponder tags
ISO 15693 - Mifare 1K
ISO 15693 - Mifare 4K
ISO 15693 - I-Code SL2
ISO15693 - Tag-it
치수
폭: 50 mm
높이: 190 mm
깊이: 25 mm
작동 온도 범위
0 °C...55 °C
습도(비응축 상태)
5...95 %
포장 단위
1 개
순 중량
0.25 kg
총 무게
0.296 kg
관세 번호
85311095
EAN
4028177659582
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
제품 설명
DK CMC III Transponder reader, For release of rack or room doors, For connection to CMC III Processing Unit via CMC III CAN bus access, Status display via integral LED, Authentication via transponder card
설명
적합성 인증
제조사 인증
문서화
Quick guide
사용 설명서
데이터 시트
Graphics