터치 스크린-디스플레이, 컬러 LCP 랙/인라인 CW용

주문 번호: SK 3314030

모든 관련 작동 매개변수가 디스플레이를 통해 LCP에 직접 표시되어 LCP의 중요한 기능을 직접 모니터링하고 설정할 수 있음.

주문 번호:
SK 3314030
제품 설명
디스플레이를 통해 LCP의 주요 기능들을 직접 모니터링하고 설정할 수 있습니다.
재료
플라스틱
색상
RAL 9005
제공 범위
터치 스크린-디스플레이, 컬러
조립 부품
품목 번호 관련 참고 사항:
SK 3314XX8(UL 버전): 장치는 기본적으로 디스플레이가 장착된 상태로 출고됩니다.
SK 3314XX0(CE 버전): 일련번호 2025K000110475(생산일: 2025년 9월 16일)부터는 디스플레이 3314030만 액세서리로 사용할 수 있습니다.
적합한 품목 번호
SK 3314.130/230/238/250/260/268/530/538/540/542/548/550/560/568/570
SK 3314.020/025
포장 단위
1 개
순 중량
0.27 kg
총 무게
0.307 kg
관세 번호
85312040
EAN
4028177984950
ECLASS 8.0
27180712
제품 설명
SK 터치 스크린 디스플레이, 컬러, LCP 랙/인라인 CW용
설명
적합성 인증
문서화
Info sheet