- 주문 번호:
- SK 3412800
- 버전
- 루프 마운트형
- 제품 설명
- Blue e+ 기술을 이용하여 IT 랙의 에너지 효율적인 냉각을 위한 요구사항에 맞게 패키지를 조정함. IoT 인터페이스와 결합하여 다양한 시스템 및 모니터링과 에너지 매니지먼트 시스템에 통신이 이루어짐.
- 장점
- 속도 제어식 구성요소와 히트 파이프 기술을 통한 에너지 절감
- 독보적 멀티 전압 수용 능력으로 국제적인 사용에 적합
- 터치 디스플레이와 지능형 인터페이스로 직관적인 작동
- 기술 사양
- 이 번들에서 제시된 개별 구성 요소에 관한 자세한 정보나 설명서 및 기술 데이터는 해당 문서 페이지에서 찾을 수 있습니다.
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 패키지, 다음 개별 구성품으로 구성:
IoT 인터페이스(3124.300)
온도 센서(3124.400)
연결 케이블(7030.091)
벨크로 케이블 홀더(7111.350)
루프 장착형 냉각 장치(3485.730)
- L30 L22 유효 냉각 출력
- 1,600 W
- 정격 작동 전압
- 110V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
- 380V ~ 480V, 3~, 50Hz/60Hz
- 정격 출력
- 0.75 kW
- 연결 타입, 전기의
- 플러그인 터미널 스트립
- 치수
- 폭: 700 mm
높이: 308 mm
깊이: 560 mm
- 가동 주기
- 100 %
- 온도 조절
- e+ 컨트롤러
- 프로토콜
- OPC-UA
- SNMPv1
- SNMPv2
- SNMPv3
- Modbus/TCP
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- Radius
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP
- HTTP
- HTTPS
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- 작동 온도 범위
- -20 °C...55 °C
- 최대 허용 작동압(최대 P)
- 24 바
- 저장 온도 범위
- -40 °C...70 °C
- 설정값 범위
- 20 °C...50 °C
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- 주름관 필터가 있는 외부 순환 회로 IP 54
- 주름관 필터가 있는 내부 순환 회로 IP 54
- 냉각제/냉매
- 냉각제: R-1234yf
수량: 0.56 kg
압축 시스템 냉매량: 0.37 kg
히트 파이프 시스템 냉매량: 0.19 kg
지구온난화지수(GWP): 0.5
CO₂ 당량(CO₂e): 0 t
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 50 kg
- 총 무게
- 54 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 181.79
- 관세 번호
- 84158200
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 제품 설명
-
IT 애플리케이션용 Blue e+, 1.6 kW 번들, 다음 개별 구성 요소로 구성: 루프 장착형 냉각 장치(3485.730), IoT 인터페이스(3124.300), 온도 센서(3124.400), 연결 케이블(7030.091), 벨크로 케이블 홀더(7111.350), WHD: 700x308x560mm