이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2014. 1. 15.
- 주문 번호:
- DK 2102320
- 제품 설명
- 액티프 통풍용: 완벽하게 배선이 완료된 팬 삽입 트레이에는 팬 모터 2개 및 추가 컷아웃과 함께 2.5m 연결 케이블이 포함되어 있습니다. 팬 확장 키트를 사용하면 공기 처리 능력이 향상됩니다.
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 팬 공기 처리 능력(자유 기류 상태)
- 1514
- 팬당 공기 처리 능력(자유 기류 상태)
- 160/180
- 적합한:
- 폭: < 600 mm
깊이: < 600 mm - 작동 온도 범위
- -10 °C...55 °C
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 3.14 kg
- 총 무게
- 3.34 kg
- 관세 번호
- 84145915
- EAN
- 4028177015067
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 설명
- 적합성 인증