- 주문 번호:
- SK 3301610
- 제품 설명
- 응축수 배출 및 전달용. 인클로저 냉각 장치 및 공기 대 물 열교환기에 연결하기 위한 용도.
- 재료
- 투명 PVC
- 직경
- 10 mm
- 길이
- 10 m
- 재료 두께
- 1.5 mm
- 적합한 품목 번호
- 3212....
- 3303....
- 3361....
- 3302.1xx
- 3302.2xx
- 치수
- 길이: 10 m
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.6 kg
- 총 무게
- 0.738 kg
- 관세 번호
- 40094200
- EAN
- 4028177438293
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- 제품 설명
- SK Condensate hose, Ø 10 x 1.5 mm, length 10 m
- 문서화
- Info sheet