루프 플레이트 TS

주문 번호: TS 8801350

주문 번호:
TS 8801350
제품 설명
루프 장착형 냉각 장치, 루프 장착형 공기 대 물 열교환기를 장착하기 위한 용도. 루프 플레이트의 컷아웃은 루프 장착형 냉각 장치가 인클로저 위 한가운데에 올 수 있도록 위치.
장점
간단하고 신속한 조립
재료
강판
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품
장착용 컷아웃
폭:490 mm
깊이:390 mm
Distance cut-out to back
61.3 mm
참고 사항
루프 플레이트 8801.310에 냉각 장치를 설치할 때 인클로저 운반용 아이볼트와 간섭의 위험이 있어 루프 플레이트와 함께 루프 체결 스크루가 제공 범위에 포함.
금속 브래킷과 지지 클램프를 이용하여 내부에서 루프 플레이트 8801.310에 고정할 수 있음.
적합한 품목 번호
3209....
3210....
3383....
3384....
3385....
3273....
치수
폭: 1,167.5 mm
높이: 13 mm
깊이: 567.5 mm
적합한:
인클로저 유형: TS
폭: = 1,200 mm
깊이: = 600 mm
포장 단위
1 개
순 중량
8.522 kg
총 무게
8.97 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177360648
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
제품 설명
TS roof plates, for WD: 1200 x 600 mm
인증서
EAC