- 주문 번호:
- SK 3329140
- 재료
- 강판
- 제공 범위
- 배선을 완료하여 즉시 연결 가능
천공 형판
조립 부품
- DIN EN 14511에 준하는 총 냉각 출력
- 냉각 출력 L35 L35/50 Hz: 2,500 W
냉각 출력 L35 L35/60 Hz: 2,700 W
냉각 출력 L35 L50/50 Hz: 1,900 W
냉각 출력 L35 L50/60 Hz: 1,950 W
- 정격 작동 전압
- 400V, 3~, 50Hz
- 460V, 3~, 60Hz
- 정격 전류최대
- 50Hz의 경우: 3.7 A
60Hz의 경우: 3.8 A
- 시동 전류(최대)
- 50Hz의 경우: 6.8 A
60Hz의 경우: 7.6 A
- 공기 처리 능력(자유 기류 상태)
- 외부 순환회로: 710 m³/h
내부 순환: 640 m³/h
- 에너지 효율 계수(EER) 50/60Hz L35 L35
- 냉각 계수 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.8
- 버전
- 벽면 장착형
- 치수
- 폭: 400 mm
높이: 1,580 mm
깊이: 295 mm
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- 외부 순환 회로 IP 34
- 내부 순환 회로 IP 54
- 냉각제/냉매
- 냉각제: R134a
수량: 0.95 kg
- 온도 조절
- 베이직 컨트롤러(공장 설정값 +35 °C)
- 작동 온도 범위
- 20 °C...55 °C
- 설정값 범위
- 30 °C...55 °C
- 정격 출력 Pel
- 소비 동력 L35 L35/50 Hz: 1,425 W
소비 동력 L35 L35/60 Hz: 1,625 W
소비 동력 L35 L50/50 Hz: 1,675 W
소비 동력 L35 L50/60 Hz: 1,975 W
- 사전 차단 퓨즈
- 모터 차단 스위치: 6.3...10 A
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 66.5 kg
- 총 무게
- 70 kg
- 관세 번호
- 84158200
- EAN
- 4028177323094
- ECLASS 8.0
- 27180704