벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ 1.6 ~ 5.5 kW

주문 번호: SK 3189640

1600W ~ 5500W 출력 등급의 에너지 효율적인 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+. 속도 제어식 부품과 히트 파이프 기술로 평균 75%의 에너지가 절감됩니다. 강판 및 스테인리스 스틸 버전으로 구매 가능.

IoT 인터페이스

사전 차단 퓨즈 for Blue e+ cooling units/chillers

사전 차단 퓨즈 for Blue e+ cooling units/chillers

사전 차단 퓨즈 for Blue e+ cooling units/chillers

주문 번호:
SK 3189640
버전
벽면 장착형
장점
속도 제어식 구성요소와 히트 파이프 기술을 통한 평균 75% 에너지 절감
독보적 멀티 전압 수용 능력으로 국제적인 사용에 적합
구성품 친화 냉각으로 인클로저 및 냉각 장치 내 구성품의 보다 길어진 사용기간
터치 디스플레이와 지능형 인터페이스로 직관적인 작동
제품 변경
냉각 장치의 전기 연결을 보호하는 연결 박스용 커버는 2024년 초부터 더 이상 배송 범위에 포함되지 않습니다. 커버 3355.200 및 3355.210은 옵션 액세서리로 주문할 수 있습니다.
재료
스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
색상
RAL 9007
제공 범위
소수성 RiNano 코팅 처리된 콘덴서
통합 전기식 응축물 증발 시스템
조립 부품
배선을 완료하여 즉시 연결 가능(플러그인 인서트 스트립)
옵션
Blue e+의 냉각 장치 및 칠러를 원격 모니터링 및 네트워킹하기 위해 주문 번호 3124.300의 IoT 인터페이스를 사용해야 함. 장치 데이터, 상태 및 시스템 메시지를 원격으로 모니터링함으로써 기계 가용성 및 프로세스 안전성을 향상시켜야 함.
DIN EN 14511에 준하는 총 냉각 출력
냉각 출력 L35 L35/50 Hz: 5.5 kW
냉각 출력 L35 L35/60 Hz: 5.5 kW
냉각 출력 L35 L50/50 Hz: 3.95 kW
냉각 출력 L35 L50/60 Hz: 3.95 kW
정격 작동 전압
380V ~ 480V, 3~, 50Hz/60Hz
참고 사항
장착 설명서 준수 요망.
소프트웨어를 다운로드함으로써 계약 파트너와 리탈 간에 이러한 라이선스 조건에 따라 소프트웨어를 무료로 사용할 수 있는 계약이 체결됩니다.
반옥외용으로만 사용 가능(설명은 설명서 참조)
품목 번호 관련 참고 사항:
허용 오차: 380V -10%(342V) 및 480V +5%(509V)
전체 설치 불가능
품목 번호 관련 참고 사항:
To protect the Blue e+ cooling units, a suitable overvoltage protection must be provided: Operating voltage < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV. - Operating voltage > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV.
정격 출력
2.35 kW
공기 처리 능력(자유 기류 상태)
외부 순환회로: 2,300 m³/h
내부 순환: 2,300 m³/h
에너지 효율 계수(EER) 50/60Hz L35 L35
냉각 계수 L35 L35 (EER) 50 Hz: 2.5
냉각 계수 L35 L35 (EER) 60 Hz: 2.5
계절별 에너지 효율비(SEER) 50/60 Hz
5.6
버전
벽면 장착형
치수
폭: 450 mm
높이: 1,600 mm
깊이: 393 mm
필요한 장착 컷아웃
컷아웃 폭: 433 mm
컷아웃 높이: 1,579 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
내부 순환 회로 IP 55
Protection category NEMA
UL Type 12
UL Type 3R
냉각제/냉매
냉각제: R-513A
수량: 1.8 kg
지구온난화지수(GWP): 631
CO₂ 당량(CO₂e): 1.14 t
온도 조절
e- 컨트롤러(공장 설정값 +35 °C)
작동 온도 범위
-20 °C...60 °C
저장 온도 범위
-40 °C...70 °C
냉매 회로 작동 온도 범위(액티브)
3 °C...60 °C
히트 파이프 작동 온도 범위
-20 °C...45 °C
설정값 범위
20 °C...50 °C
정격 출력 Pel
소비 동력 L35 L35/50 Hz: 2.2 kW
소비 동력 L35 L35/60 Hz: 2.2 kW
소비 동력 L35 L50/50 Hz: 2.2 kW
소비 동력 L35 L50/60 Hz: 2.2 kW
최대 허용 작동압(최대 P)
24 바
포장 단위
1 개
순 중량
71.2 kg
총 무게
91 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
1,241.56
관세 번호
84158200
EAN
4028177934641
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
제품 설명
SK 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+, 5.5kW, 380-480V, 3~, 50-60Hz, 스테인리스 스틸, WHD: 450 x 1600 x 393mm
인증
30 - KC Korea
IEC CB
UL + C-UL (listed)
설명
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
사용 설명서 – R-513A
사용 설명서 – R134a
데이터 시트
Safety data sheet refrigerant – R-513A
기술 시스템 카탈로그
상세 기술 내역
소프트웨어
Licence condition
Updater