마감용 홀더 단로형 스위치 영역용

주문 번호: SV 9674436

상단에서 공급 시 분배 버스바 시스템을 수직으로 받치기 위한 분배 버스바 시스템 엔드 서포트

주문 번호:
SV 9674436
제품 설명
상부 입중계에서 분배 버스바 시스템의 수직 지지용 스위치 영역의 분배 버스바 시스템용 앤드 홀더.
재료
열경화성 폴리에스터
제공 범위
고정 브래킷 및 스크류 포함
버스바에 적합
폭: 60
높이: 10 mm
극수
3극
4극
포장 단위
1 개
순 중량
1.459 kg
총 무게
1.48 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177613539
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV End support, for busbar WH: 60x10 mm, (fuse-switch disconnector section)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서