연결 플레이트 적층 구리 바용

주문 번호: SV 9650340

라미네이팅된 구리 플랫 바 연결용

주문 번호:
SV 9650340
제품 설명
라미네이팅된 구리 플랫 바 연결용
재료
연결 플레이트: E-Cu
압력 피스: 스테인리스 스틸
제공 범위
조립 부품
버스바에 적합
Maxi-PLS 60
적층 구리바용 클램핑 공간(폭 x 높이)
63 x 20 mm
포장 단위
3 개
순 중량
1.434 kg
총 무게
1.653 kg
구리 함랑(kg/개)
0.19
관세 번호
73269098
EAN
4028177239524
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
제품 설명
SV Connection plate, clamping area WH: 63x20 mm, (Maxi-PLS 3200)
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역