전면 홀더 Maxi-PLS 버스바용

주문 번호: SV 9659010

홀더에 삽입하여 Maxi-PLS 버스바를 측면에 고정하기 위해 사용

주문 번호:
SV 9659010
제품 설명
케이블 연결 시스템으로 사용 시 Maxi-PLS 버스바 시스템을 고정하기 위한 용도. 계단식 배치로 케이블이나 전선의 간단한 조립을 보장함.
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 9011과 유사
제공 범위
조립 부품
버스바에 적합
Maxi-PLS 60
포장 단위
2 개
순 중량
0.4 kg
총 무게
0.433 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177400870
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
제품 설명
SV End support, Maxi-PLS 3200
인증
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역