버스바 홀더 1극

주문 번호: SV 9342.030

주문 번호:
SV 9342.030
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
제공 범위
PLS 버스바의 단계별 구성을 위한 상승 섹션 포함
버스바에 적합
PLS 1600
극수
1극
참고 사항
다극 시스템을 버스바 홀더의 열반을 통해 60mm의 버스바 중심 간격으로 구성할 수 있음
AC- 및 DC-사용에 적합한 홀더
정격 작동 전압
1000 V, 1~
1500V(DC)
PEN/N/PE-홀더
있음
포장 단위
4 개
순 중량
0.28 kg
총 무게
0.306 kg
관세 번호
85469010
EAN
4028177614925
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
제품 설명
SV Busbar support, PLS 1600, 1-pole
인증
ABS
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
자세한 기술 정보
Safety instructions
데이터 시트
상세 기술 내역
일반 기술 정보
Short-circuit resistance diagram