- 주문 번호:
- SV 9344.530
- 제품 설명
- 접촉 위험 보호 커버를 연장하기 위한 용도, 예: 긴 페룰이 있는 링 단자 사용 시. 상단과 하단에 임의로 열반 가능.
- 재료
- 폴리아미드
- 색상
- RAL 7035
- 적합한 조립 사이즈
- 1
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 0.14 kg
- 총 무게
- 0.148 kg
- 관세 번호
- 85472000
- EAN
- 4028177540866
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- 제품 설명
- SV Connection space cover, for NH fuse-switch disconnector, size 1