- 주문 번호:
- SV 9677460
- 제품 설명
- 185mm 중심 간격의 버스바 시스템에 구성품을 천공없이 장착하기 위한 용도.
- 재료
- 강판, 아연도금
E-Cu, 주석 도금
- 적합한 조립 사이즈
- 1 ~ 3 및 연결 어댑터
- 참고 사항
- 접촉 위험 보호 커버(커버 섹션, 천공형)가 있는 버스바 시스템에서만 사용 가능
- 포장 단위
- 3 개
- 순 중량
- 0.36 kg
- 총 무게
- 0.472 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.051
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 1.7 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73182900
- EAN
- 4028177705203
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- 제품 설명
-
SV Contact terminal, for NH slimline fuse-switch disconnector, size 1-3/connection adaptor, (SV 9677XXX)