시스템 고정 VX, TS용

주문 번호: SV 9677531

인클로저에서 185mm 중심 대 중심 간격의 버스바 시스템을 고정하기 위한 용도.

주문 번호:
SV 9677531
제품 설명
인클로저에서 185mm 중심 대 중심 간격의 버스바 시스템을 고정하기 위한 용도.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
시스템 고정장치 2개(좌측/우측)
장착 플랜지가 없는 천공 섹션 2개
조립 부품
시스템 고정(중앙)
조립 설명서
인크로저 내부의 버스바 시스템의 가변식 깊이 조절 브래킷은 추가로 VX용 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 64mm(내부 장착 레벨용)가 필요함. 인클로저 깊이에 따라 선택.
폭에 적합
= 1,000 mm
포장 단위
1 개
순 중량
4.9 kg
총 무게
5.14 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
19.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
83024900
EAN
4028177923300
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV system attachment for VX (W: 1000 mm), for busbar holder SV 9677500
문서화
Safety instructions
사용 설명서