버스바 시스템

최대 800A RiLineX 버스바 시스템

3극, 공구 없이 조립 가능, 단락 내성 최대 65kA, 완전한 접촉 위험 보호 및 전 세계적으로 사용 가능한 표준 평면 구리 레일 포함.

최대 800A RiLineX 버스바 시스템

RiLineX 기본 시스템

사전 조립된 컴플리트 보드에는 표준화된 구리 레일이 포함되어 있으며 즉시 사용 가능합니다. IP 2XB 등급의 접촉 보호 기능을 제공하며, 액세서리를 통해 IP 3X 등급까지 확장할 수 있습니다. VX 인클로저 크기에 맞춰 다양한 보드 길이를 선택할 수 있습니다. 모듈식 시스템은 베이스 모듈, 엔드 모듈 및 버스바로 구성되며, 공구 없이 조립 가능하고 유연하게 적용할 수 있습니다. 최대 2400mm의 장치 길이까지 구성이 가능합니다.

최대 800A RiLineX 버스바 시스템

RiLineX 연결 어댑터

RiLineX는 다양한 요구 사항에 맞는 유연한 연결 기술을 제공합니다. 버전에 따라 연결 어댑터를 통해 원형 도체 및 적층 또는 단선 구리 레일을 연결할 수 있습니다.

최대 800A RiLineX 버스바 시스템

RiLineX 장치 어댑터

소형 회로 차단기(MCCB)의 조립을 위한 RiLineX CB 장치 어댑터. 이 제품은 두 가지 버전으로 제공됩니다. 모든 일반 제조업체의 편리한 외부 스위치 조립을 위한 “Easy-Fix” 버전 및 최대의 유연성을 위한 슬라이딩 너트를 사용하는 “Universal” 버전. 장치 어댑터 및 장치 캐리어, 사전 조립된 서포트 레일, 사전 구성된 연결 라인, 높이 조절식 서포트 레일, 간편한 플러그인 잠금장치 포함

최대 800A RiLineX 버스바 시스템

RiLineX 퓨즈 부품

콤팩트 퓨즈 홀더는 즉시 사용 가능하며 퓨즈 링크와의 안전한 접촉을 보장합니다. 반자동 레일 조정 기능을 갖춘 스냅온 조립 방식으로 공구 없이도 신속하게 설치할 수 있습니다. NH 퓨즈 스위치 분리기는 반자동 버스바 두께 조정 기능을 제공하며, 상단 또는 하단에서 케이블 출력부를 자유롭게 선택할 수 있습니다. 통합된 시각적 퓨즈 모니터링 기능은 추가적인 최대 안전성과 제어력을 보장합니다.

RiLineX – The Power Platform

전력 분배의 무한한 가능성

RiLineX는 산업, 건물 및 인프라 분야의 전력 분배를 위한 새로운 60mm 버스바 시스템 플랫폼으로, 제조업체 중립적이고 라이선스 비용이 없습니다.

Rittal 파트너 네트워크

기술 파트너 프로그램에 참여하세요

기술 파트너들과의 협력을 통해, 우리 회사의 전문 지식과 엄격한 품질 기준을 결합하여 생태계에 통합된 솔루션을 제공할 수 있습니다. 리탈 파트너 네트워크에 참여하세요!