RiLineX 연결 어댑터

주문 번호: RX 9360200

60mm 버스바 시스템용 RiLineX 연결 어댑터. 이 장치는 스냅온 조립, 푸시인 도체 연결 및 버스바 두께 5mm~10mm의 반자동 조절 기능을 갖추고 있습니다.

주문 번호:
RX 9360200
장점
버스바 시스템에 고정 및 스크루 하나로 케이블 연결
재료
폴리아미드(PA 6)
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 9005
Rated current of round conductor
76 A
Rated current of round conductor (UL)
66 A
전기 사양 UL(SCCR)
5kA - 600V, RMS
35kA - 480V, 회로 차단기 최대 60A, DIVQ/7
100kA - 600V, 퓨즈 등급 J 최대 100A, JDDZ/7
케이블 출력부
상단/하단
중심 간격이 있는 바 시스템용
60 mm
극수
3극
버스바 시스템에 적합
RiLineX
RiLine60
치수
폭: 26.8 mm
높이: 239.2 mm
깊이: 103.3 mm
원형 도체의 연결
1.5 ‐ 16 mm²
원형 도체의 연결, 종단 페룰이 있는 극세 와이어
1.5 ‐ 16 mm²
페룰 AWG로 미세 연선 원형 도체 연결
AWG 16 ‐ AWG 6
원형 도체의 연결, 싱글 와이어
1.5 ‐ 16 mm²
원형 도체 연결부, 단선 AWG
AWG 16 ‐ AWG 6
원형 도체의 연결, 멀티 와이어
1.5 ‐ 16 mm²
원형 도체 연결부, 다중 연선 AWG
AWG 16 ‐ AWG 4
버스바에 적합
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
정격 전압으로 리던던트
800 V AC
800 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
과전압 범주
4
오염 등급
3
표준
IEC/EN 61439-1
UL 508
정격 충격 전압 Uimp
8 kV
Rated insulation voltage
800 V
Power dissipation (max.)
7 W
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
작동 온도 범위
-5 °C...55 °C
저장 온도 범위
-25 °C...75 °C
습도(비응축 상태)
10...90 %
포장 단위
4 개
순 중량
1.2 kg
총 무게
1.656 kg
관세 번호
85369010
EAN
4028177997264
ETIM 9
EC001531
제품 설명
3극 RX 연결 어댑터, WH: 27x240mm, 도체 연결부 최대 16mm²
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
Quick guide
Safety instructions
데이터 시트
일반 기술 정보