RiLineX 단자대 커버 NH 퓨즈-스위치 단로기 용

주문 번호: RX 9365533

RiLineX NH 퓨즈-스위치 단로기 사이즈 3용 RiLineX 단자대 커버, 장착 플레이트 및 버스바 구조에서 사용 가능.

주문 번호:
RX 9365533
재료
폴리아미드(PA 6)
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 9005
적합한 품목 번호
9362310
9362315
9362350
9363310
9363315
치수
폭: 250 mm
높이: 60 mm
깊이: 89.6 mm
화재 하중
3.694 MJ/m²
포장 단위
2 개
순 중량
0.506 kg
총 무게
0.508 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
3.42
관세 번호
85472000
ETIM 9
EC000775
제품 설명
NH 퓨즈-스위치 단로기 사이즈 3용 RX 단자대 커버
설명
PCF-declaration
적합성 인증
문서화
Quick guide