장치 어댑터용 RiLineX 서포트 레일

주문 번호: RX 9365741

60mm 버스바 시스템을 위한 45mm 폭의 장치 어댑터용 RiLineX 서포트 레일. 높이 조절 가능, 다양한 고정 수준의 모터 스타터 조합 고정에 이상적. 장치 어댑터 및 장치 캐리어에 스냅온 고정 방식으로 표면 장착 장치를 조립하기 위해 사용.

주문 번호:
RX 9365741
버전
높이 조절장치 포함
재료
폴리아미드(PA 6)
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 9005
RAL 35745
적합한 품목 번호
9360710
9360720
9360730
치수
폭: 45 mm
높이: 12 mm, 20 mm
포장 단위
8 개
순 중량
0.144 kg
총 무게
0.148 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
0.99
관세 번호
39269097
ETIM 9
EC001285
제품 설명
높이 조절장치가 있는 RX 서포트 레일, W: 45mm
설명
PCF-declaration
적합성 인증
문서화
Quick guide