장치 어댑터용 RiLineX 서포트 레일 주문 번호: RX 9365742 45mm 폭의 장치 어댑터용 서포트 레일, 측면 변위 방지 장치 미포함. RiLineX 및 60mm 버스바 시스템 플랫폼용 장치 어댑터 및 장치 캐리어에 스냅온 고정 방식으로 표면 장착 장치를 조립하기 위해 사용. 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 주문 번호: RX 9365742 재료 폴리아미드(PA 6)UL 94에 준하는 화재 방지 등급 색상 RAL 9005 적합한 품목 번호 9360710 9360720 9360730 치수 폭: 45 mm높이: 10 mm 포장 단위 8 개 순 중량 0.064 kg 총 무게 0.086 kg PCF/VE(크래들-게이트) 0.43 관세 번호 39269097 ETIM 9 EC001285 제품 설명 RX 서포트 레일 W: 45mm 설명 PCF-declaration DE EN 적합성 인증 DE, EN 문서화 Quick guide 글로벌