- 주문 번호:
- RX 9365744
- 버전
- 높이 조절장치 포함
- 재료
- 폴리아미드(PA 6)
UL 94에 준하는 화재 방지 등급 - 색상
- RAL 9005
RAL 35745 - 적합한 품목 번호
- 9360740
- 9360760
- 9360780
- 치수
- 폭: 54 mm
높이: 12 mm, 20 mm - 포장 단위
- 8 개
- 순 중량
- 0.16 kg
- 총 무게
- 0.17 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 1.09
- 관세 번호
- 39269097
- ETIM 9
- EC001285
- 제품 설명
- 높이 조절장치가 있는 RX 서포트 레일, W: 54mm
- 문서화
- Quick guide