RiLineX 확장 블록 장치 어댑터 및 장치 캐리어용

주문 번호: RX 9365750

버스바 시스템용 장치 어댑터를 60mm 연장하기 위한 45mm 폭의 RiLineX 확장 블록.

주문 번호:
RX 9365750
재료
폴리아미드(PA 6)
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 9005
적합한 품목 번호
9360710
9360720
9360730
9360705
치수
폭: 45 mm
높이: 60 mm
포장 단위
8 개
순 중량
0.232 kg
총 무게
0.247 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
1.59
관세 번호
39269097
ETIM 9
EC002270
제품 설명
장치 어댑터 W: 45mm용 RX 확장 블록
설명
PCF-declaration
적합성 인증
문서화
Quick guide