- 주문 번호:
- RX 9365751
- 재료
- 폴리아미드(PA 6)
UL 94에 준하는 화재 방지 등급 - 색상
- RAL 9005
- 적합한 품목 번호
- 9360740
- 9360760
- 9360780
- 9360707
- 치수
- 폭: 54 mm
높이: 60 mm - 포장 단위
- 8 개
- 순 중량
- 0.248 kg
- 총 무게
- 0.279 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 1.69
- 관세 번호
- 39269097
- ETIM 9
- EC002270
- 제품 설명
- 장치 어댑터 W: 54mm용 RX 확장 블록
- 문서화
- Quick guide