위치 설정 부품 컴포트 장치 어댑터용

주문 번호: SV 9635620

스타터 및 가역형 스타터 조합을 조절 가능한 서포트 레일이 있는 컴포트 장치 어댑터에 고정하기 위한 용도.

주문 번호:
SV 9635620
제품 설명
장치와 가역형 스타터 조합을 고정하기 위한 용도 .
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 9005
치수
폭: 45 mm
높이: 47.5 mm
제조사(모델)에 적합
Eaton (PKZ/PKE 사이즈 0)
포장 단위
10 개
순 중량
0.05 kg
총 무게
0.121 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177817258
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Positioner, for component adaptor (Comfort), WH: 45x35 mm