분리바 RiLine 버스바 연결용

품목 번호: SV 9340.240

3핀 RiLine 버스바 연결용 "feeder circuit"을 위해 UL 508에 준해 요구되는 간격 준수용

품목 번호:
SV 9340.240
제품 설명
UL 508에 따라 요청된 "급전 회로"를 위한 여유 공간 유지용. PLS 800/1600 및 버스바 중심 간격이 60mm인 평강 바 시스템용.
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
참고 사항
버스바 연결을 위해 가로 분리재 2개 필요
포장 단위
2 개
순 중량
0.038 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177565562
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
데이터 시트
일반 기술 정보
Technical Data sheet