슬라이딩 레일 VX ESS

주문 번호: SV 9692051

삽입식 배터리를 장착하기 위해 사용.

주문 번호:
SV 9692051
재료
강판, 2mm, 아연도금
제공 범위
천공 테이프 포함
조립 부품
길이
513.9 mm
부하 용량(정적 하중)
120 kg
1,200 N
적합한:
인클로저 유형: VX
CS Toptec
깊이: 800 mm
포장 단위
10 개
순 중량
5.3 kg
총 무게
5.347 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
13.31 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177045422
ETIM 9
EC002620
제품 설명
VX ESS 슬라이드 레일 L: 513.9mm, 인클로저 D: 800mm용
문서화
사용 설명서