- 주문 번호:
- SV 9345710
- 재료
- 폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 연결 스트립
슬롯 너트
- 정격 전류최대
- 630 A
- 정격 작동 전압
- 690V, 3~
- 전기 사양 UL(SCCR)
- 65kA - 480V, 회로 차단기 최대 600A, DIVQ/7
- 케이블 출력부
- 하부
- 중심 간격이 있는 바 시스템용
- 60 mm
- 참고 사항
- 케이블 출력부: 스위치 출력 또는 스위치기어의 출력 케이블프
- 제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
- 극수
- 3극
- 품목 번호 관련 참고 사항:
- Siemens VL630 스위치 장치의 사용 시 추가적으로 인서트 스트립 9342.720이 필요함
- 치수
- 폭: 140 mm
높이: 345 mm
- 버스바에 적합
- 높이: 5, 10 mm
- 제조사(모델)에 적합
- ABB (S5, T5, T5 UL)
- Allen Bradley (140U-L)
- Eaton (NZM3, NZM3 UL/630 A)
- GE (FG630)
- Legrand (DPX 630)
- Mitsubishi (NF630-SEW/HEW/REW)
- OEZ (BH630N, BH630S)
- Schneider Electric (NS(X)630, NSJ600)
- Schrack (MC3)
- Siemens (VL630, 3VA24, 3VT3, 3V10 73, 3RV13 73, 3RV13 74, 3VA64)
- Terasaki (E630, S630)
- 인증
- UL
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 3.65 kg
- 총 무게
- 3.8 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 2.44
- 관세 번호
- 85369095
- EAN
- 4028177680012
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 제품 설명
-
SV Circuit-breaker component adaptor, 630 A, 690 V, 3-pole, cable outlet bottom, with connection straps