NH 슬림라인 스위치-단로기

주문 번호: SV 9677260

3극, 185mm 중심 간격의 버스바 시스템용.

주문 번호:
SV 9677260
버전
3극 전환 가능
작동 원리
자동 급속 차단 접점으로 운영자와 무관하게 스위칭
이중 브레이크를 통한 접점의 안전한 분리
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
접점 트랙: 부분적으로 은도금 경동
색상
섀시: RAL 7035
커버: RAL 7001
손잡이: RAL 7016
적합한 NH-사이즈
2
중심 간격이 있는 바 시스템용
185 mm
케이블 출력부
하부
연결 타입, 전기의
스크루 M12
Installation type
스크루 고정
극수
3극
정격 작동 전압
690V (AC), 3~
최대 정격 작동 전류
400 A
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2(퓨즈 링크)
치수
폭: 100 mm
높이: 772 mm
원형 도체의 연결
6 ‐ 240 mm²
버스바에 적합
높이: 10 mm
포장 단위
1 개
순 중량
11.82 kg
총 무게
12.22 kg
구리 함랑(kg/개)
3.685
관세 번호
85043129
EAN
4028177806771
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
제품 설명
SV NH slimline switch disconnector, size 2, 400 A, 690 V, 3-pole, bolt M12, 185 mm, cable outet bottom, screw attachment
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서