- 주문 번호:
- AS 4050060
- 버전
- 공압식 클램핑 장치
- 제품 설명
- Perforex 가공 센터 BC 및 Perforex Milling Terminal MT의 전방위 가공 영역에서 인클로저를 병렬로 가공할 수 있음.
- Possible number of terminal Boxes for parallel processing
- 3
- 참고 사항
- 머시닝 센터 BC(주문 번호 4050.230)에서 클램핑 프레임(주문 번호 4050.080) 사용은 2 도어 버전에서만 가능함.
- 적합한 품목 번호
- 4050.101
- 4055.910
- 4055.911
- Suitable for
- Perforex BC 1001 HS
- Perforex MT 1101
- Perforex MT 1101 S
- 고정 가능한 인클로저 치수 최대
- 폭: 200 mm
높이: 300 mm
깊이: 300 mm
- 고정 가능한 인클로저 치수 최소
- 폭: 85 mm
높이: 70 mm
깊이: 70 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 25 kg
- 총 무게
- 25 kg
- 관세 번호
- 84669360
- EAN
- 4028177804302
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- 제품 설명
-
AS Multiple fastening, BC 1001, Clamping frame for several small enclosures, - 3 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 85 x 70 x 70 mm