클램핑 프레임

주문 번호: AS 4050080

설정 작업 시간을 줄이고 생산성을 높이기 위해 Perforex 가공 센터 BC 및 Perforex Milling Terminal MT 큐브 기계 가공 영역(cube machining zone)의 인클로저 동시 가공.

주문 번호:
AS 4050080
버전
공압식 클램핑 장치
제품 설명
Perforex 가공 센터 BC 및 Perforex Milling Terminal MT의 전방위 가공 영역에서 인클로저를 병렬로 가공할 수 있음.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing
3
참고 사항
머시닝 센터 BC(주문 번호 4050.230)에서 클램핑 프레임(주문 번호 4050.080) 사용은 2 도어 버전에서만 가능함.
적합한 품목 번호
4050.108
4050.230
4055.925
4055.926
Suitable for
Perforex BC 1008 HS
Perforex BC 2014 HS
Perforex MT 2201
Perforex MT 2201 S
고정 가능한 인클로저 치수 최대
폭: 510 mm
높이: 510 mm
깊이: 600 mm
고정 가능한 인클로저 치수 최소
폭: 80 mm
높이: 100 mm
깊이: 80 mm
포장 단위
1 개
순 중량
25 kg
총 무게
25 kg
관세 번호
84669360
EAN
4028177804494
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
제품 설명
AS Multiple fastening, BC 1008/2014, Clamping frame for several small enclosures, - 3 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 80 x 100 x 80 mm