와이어 릴 홀더

주문 번호: AS 4051118

와이어 릴 보관대, 조립 테이블 및 WS 540에 적합. 와이어 스테이션에 장착은 좌측 및 우측 수직 장착 버팀대에서 이루어짐.

주문 번호:
AS 4051118
버전
좌측
제품 설명
와이어 릴 보관대, 조립 테이블 및 WS 540에 적합. 와이어 스테이션에 장착은 좌측 및 우측 수직 장착 버팀대에서 이루어짐.
기술 사양
수납대(폭 x 높이 x 깊이): 375 x 20 x 475mm
재료
강판
색상
RAL 7016
제공 범위
와이어 릴 홀더
조립 부품
참고 사항
Wire Station WS 540 사용을 위해서는 수직 장착 버팀대(4051.106)가 필요함.
적합한 품목 번호
4051.100
4050.150
4050.200
4050.300
포장 단위
1 개
순 중량
5.8 kg
총 무게
7.2 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177957398
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
제품 설명
Holder for wire rings, storage size W x T 432 x 385 mm
문서화
사용 설명서