선반 WS 540용

주문 번호: AS 4051101

작업대 판 아래에 장착하기 위한 선반 세트. 선반의 깊이가 다르기 때문에 워크스테이션에서 앉아서 작업할 때 충분한 무릎과 다리 공간 확보 가능.

주문 번호:
AS 4051101
제품 설명
작업대 판 아래에 장착하기 위한 선반 세트. 선반의 깊이가 다르기 때문에 워크스테이션에서 앉아서 작업할 때 충분한 무릎과 다리 공간 확보 가능.
장점
다리의 자유로운 움직임에 제한 없이 작업대 판 아래 공간을 최적으로 활용하기 위한 용도
간단하게 걸어서 공구 없이 선반 조립
기술 사양
상단 선반(폭 x 깊이): 510 x 335mm
하단 선반(폭 x 깊이): 510 x 200mm
재료
강판
색상
RAL 7016
제공 범위
1 set of shelves, comprising an upper shelf and a lower shelf
적합한 품목 번호
4051.100
포장 단위
1 개
순 중량
6.3 kg
총 무게
7.8 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177957411
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
21109215
제품 설명
1 set of storage shelves consisting of: upper storage WxD 510 x 335 mm, lower storage WxD 510 x 200 mm for mounting below the desktop.
문서화
사용 설명서