- 주문 번호:
- AS 4051113
- 제품 설명
- 수동 툴이나 음료수 등을 거치하기 위한 용도. 공구 홀더는 WS 540 작업대 판에 장착됨.
- 기술 사양
- 치수(폭 x 높이 x 깊이): 140 x 87 x 200mm
- 사용 영역
- 무선 드라이버, 열풍기와 같은 수동 툴이나 음료수 병의 거치대
- 최대 80mm 직경의 수동 툴용
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7016
- 제공 범위
- 공구 홀더(원형)
조립 부품 - 적합한 품목 번호
- 4051.100
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.7 kg
- 총 무게
- 0.9 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177957473
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- 제품 설명
- Hand-held device / beverage holder for attachment to the desktop