전자동 와이어 가공장치 와이어 터미널 WT L

주문 번호: AS 4051192

전자동 와이어 가공장치 Wire Terminal WT L5 T를 사용하면 단면적 범위 0.5~2.5mm²의 와이어를 가공할 수 있음. 여기에는 길이 절단, 와이어 스트리핑, 크림핑 및 프로젝트 관련 전선 라벨링 공정이 포함됨. 제작 완료된 와이어는 와이어 핸들링 시스템(WHS)을 통해 공급됨. WHS는 완전 자동화된 와이어 분배 시스템임. Wire Terminal WT에서 적시 생산(Just-in-time) 방식으로 제조된 와이어는 압축 공기를 통해 최대 4개의 배선 작업 공간으로 순차적으로 공급됨.

주문 번호:
AS 4051192
버전
Wire Terminal WT L5 T(와이어 핸들링 시스템 와이어 공급 유닛)
제품 설명
전자동 와이어 가공장치 Wire Terminal WT L5 T를 사용하면 단면적 범위 0.5~2.5mm²의 와이어를 가공할 수 있음. 여기에는 길이 절단, 와이어 스트리핑, 크림핑 및 프로젝트 관련 전선 라벨링 공정이 포함됨. 제작 완료된 와이어는 와이어 핸들링 시스템(WHS)을 통해 공급됨. WHS는 완전 자동화된 와이어 분배 시스템임. Wire Terminal WT에서 적시 생산(Just-in-time) 방식으로 제조된 와이어는 압축 공기를 통해 최대 4개의 배선 작업 공간으로 순차적으로 공급됨.
장점
Just-in-Time 및 Just-in-Sequence 원칙에 따른 와이어 제조
자동화된 와이어 공급으로 시간 및 자원 절약
Eplan Smart Production 작업자 단계별 지침
직접 주소 지정을 통한 작업 공간 커미셔닝 시 오류 최소화
기술 사양
보울 피더를 통한 5개의 페룰 공급
크림핑 범위 0.5mm²: 크림핑 길이 8mm(0.31인치) 및 10mm(0.39인치)
크림핑 범위 0.75mm²: 크림핑 길이 8mm(0.31인치), 10(0.39인치) 및 12mm(0.47인치)
크림핑 범위 1mm²: 크림핑 길이 8mm(0.31인치), 10mm(0.39인치) 및 12mm(0.47인치)
크림핑 범위 1.5mm²: 크림핑 길이 8mm(0.31인치), 10mm(0.39인치), 12mm(0.47인치) 및 18mm(0.71인치)
크림핑 범위 2.5mm²: 크림핑 길이 8mm(0.31인치), 12mm(0.47인치) 및 18mm(0.71인치)
통합 와이어 핸들링 시스템을 통한 와이어 분배
Wire Terminal WT L로 150mm ~ 10m 길이의 와이어를 가공할 수 있습니다.
Wire Terminal WT L은 와이어 인입 블록을 감지할 수 있음
제공 범위
기계 프레임 및 하우징
운영 장치
0.5mm²용 진동 보울 피더 WT 16, 1개
0.75/1.0mm²용 진동 보울 피더 WT 20, 2개
1.5/2.5mm²용 진동 보울 피더 WT 29, 2개
와이어 분배 시스템 와이어 핸들링 시스템
가공 가능한 재료
EN 60228/VDE 0295 클래스 5에 따른 세선 구리 라인
DIN 46228-4 및 Multinorm에 따른 플라스틱 칼라가 적용된 페룰
참고 사항
개별 기계 구성을 위해 리탈 영업 컨설턴트에게 문의바람.
Wire Terminal의 기본 언어 제공 범위에는 독일어와 영어가 포함됨
진동 보울 피더 및 페룰 분리 장치는 Rittal 와이어 엔드 페룰 DIN 46228-4:2019-02의 공차 치수에 맞추어 설계하였습니다. 가공할 페룰이 여기에 정의된 공차 치수와 맞지 않는 경우, 한편으로는 새 진동 보울 피더를 구성/시험해야 하고 다른 한편으로는 페룰 분리 장치를 조정해야 할 수 있습니다.
기술적 변경이 있을 수 있음
기계 옵션
와이어 스토리지 WT Tube 12(4051.218)
WT 프린터 IQ.JET 블랙 4051281
WT 프린터 IQ.JET 화이트 4051280
인터페이스
Eplan Pro Panel
Eplan Smart Wiring
Compressed air supply min.
5.5 바
Compressed air supply max.
6 바
정격 작동 전압
230V, 1~, 50Hz/60Hz
제어 전압(DC)
24 V
소비 전력(대략)
1 kW
사이클 시간
11 s
시간당 예상 와이어 가공 수
320
설치면
폭: 2,170 mm
높이: 1,870 mm
깊이: 1,080 mm
관세 번호
84633000
ETIM 8
EC000000
ECLASS 8.0
18129090
제품 설명
전자동 와이어 가공장치 Wire Terminal WT L5 T(와이어 핸들링 시스템용 와이어 공급 유닛)