크림핑 장치 L8

주문 번호: AS 4050452

느슨하게 절연된 종단 페룰을 위한 전기 공압 구동식 자동 피복 탈피 및 크림핑 장치.

주문 번호:
AS 4050452
버전
터치 스크린-디스플레이
제품 설명
느슨하게 절연된 종단 페룰을 위한 전기 공압 구동식 자동 피복 탈피 및 크림핑 장치.
장점
간단한 조작
절연된 페룰 단자의 안전하고 신속한 프로세스 진행
자동화 방식의 공구 교체로 셋업 시간 없음
특수 와이어 가공 가능
간단하고 신속한 구성품 장착
단면 자동 인식
기술 사양
단면적 범위 0.5~2.5mm²(AWG 20 - 14)
크림핑 길이 8mm(0.31인치)
인입 길이 35mm(1.378인치)
특수한 크기로 플라스틱 칼라가 있는 페룰 단자의 가공 가능
제공 범위
크림핑 장치 L8
진동 보울 피더 0.5 ~ 1.5 mm² 1개
진동 보울 피더 1.5 ~ 2.5 mm² 1개
참고 사항
사다리꼴 표준 크림프 플라이어 형태 - 추가 사항은 문의 바람
치수
폭: 390 mm
높이: 460 mm
깊이: 330 mm
압축 공기 연결
5.5 바
정격 작동 전압
100V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
피상 전력
110 VA
압축
사다리꼴 크림프
사이클 시간
1.5 s
포장 단위
1 개
순 중량
34.6 kg
총 무게
34.67 kg
관세 번호
84798997
EAN
4028177804869
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36600890
제품 설명
Crimp machine L 8, 0,5-2,5mm²
문서화
사용 설명서