특수 윤곽 천공기 강판용

주문 번호: AS 4055441

특수 윤곽 컷아웃의 천공을 위한 용도

주문 번호:
AS 4055441
버전
4면이 20.1mm로 평평하게 처리됨
제품 설명
특수 윤곽 컷아웃의 천공을 위한 용도. 천공기는 렌치 또는 유압 펀치를 이용하여 조작.
장점
폐잔재 측면 배출구 있음
다이의 끼임 없음
제공 범위
다이
펀치
텐션 볼트
로크 너트
볼 베어링이 적용된 압력 너트
유압 장치용 어댑터
플라스틱 케이스
가공 가능한 재료
강판
가공 가능한 강판 최대 재료 두께
2 mm
천공 Ø
22.5 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.723 kg
총 무게
0.753 kg
관세 번호
82073010
EAN
4028177808508
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
제품 설명
Hole punch, special contour for sheet steel
문서화
사용 설명서