- 주문 번호:
- AS 4051109
- 제품 설명
- WS 540 수직 장착 버팀대에 장착하기 위한 범용 트레이. 공구 또는 소형 부품 보관.
- 기술 사양
- 치수(폭 x 높이 x 깊이): 130 x 15 x 190 mm
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7016
- 제공 범위
- 범용 트레이
조립 부품 - 적합한 품목 번호
- 4051.100
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1 kg
- 총 무게
- 1.2 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177957435
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- 제품 설명
- Storage tray for small parts and accessories for vertical attachment to the fixing bar