- 주문 번호:
- GA 9117210
- 재료
- 인클로저: 알루미늄 주물
커버: 알루미늄 주물, 둘레 전체에 CR 스펀지 고무 원형 코드실링 처리 - 표면 처리
- 텍스처 도장
- 색상
- RAL 7001
- 제공 범위
- 커버가 있는 인클로저
커버용 스크루, 유실이 없도록 조립된 상태
서포트 레일 고정용 스크루
도체 연결용 스크루 - Protection category NEMA
- NEMA 4
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 66
- IK 코드
- IK08
- 치수
- 폭: 280 mm
높이: 232 mm
깊이: 113 mm - 기본 재료
- 알루미늄 주물
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 3.5 kg
- 총 무게
- 3.64 kg
- 관세 번호
- 84879090
- EAN
- 4028177145474
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 제품 설명
- GA Cast aluminium enclosure, WHD: 280x232x111 mm, Cast aluminum, without mounting plate, with cover
- 문서화
- Safety instructions
- 사용 설명서