스위치 하우징 HD

주문 번호: HD 1686600

버튼 컷아웃이 6개 있는 인클로저, 식음료 산업의 요구 사항에 맞게 조정됨 인클로저와 커버 사이 둘레 전체에서 틈새 없이 밀착된 실리콘 실링. 위생적으로 디자인된 육각 퀵 고정장치.

주문 번호:
HD 1686600
버전
위생 디자인 인클로저
재료
인클로저 및 커버: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 1.5mm
잠금 나사: 스테인리스 스틸
실링: 실리콘, FDA 지침 21 CFR 177.2600 준수
표면 처리
인클로저 및 커버: 브러시 연마, 그레인 사이즈 400, 표면 거칠기 < 0.8µm
실링: 파란색으로 도색(RAL 5010)
제공 범위
인클로저 전체가 솔리드형
버튼 컷아웃이 있는 커버
실링 및 잠금 스크루(함께 제공)
치수
폭 전면: 160 mm
폭(후면)1: 182 mm
전면 높이: 220 mm
높이 후면: 242 mm
깊이: 90 mm
피치 패턴
60 mm
컷아웃(개수 x 직경)
6 x 22.5 mm
IK 코드
IK08
기본 재료
스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
잠금장치
잠금장치 버전: 위생적으로 디자인된 육각 퀵 고정장치(quick-release hexagon fastener)
잠금 장치 개수: 4
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
유형 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
유형 12
유형 13
포장 단위
1 개
순 중량
1.92 kg
총 무게
2.12 kg
관세 번호
84879090
EAN
4028177965942
ETIM 9
EC002713
ETIM 8
EC002713
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
HD 스위치 하우징, WHD: 160x220x90mm, 스테인리스 스틸, 1.4301, 버튼 컷아웃 6개, 직경 22.5mm
인증
UL + C-UL (listed)
설명
PCF-declaration
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그
상세 기술 내역